Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea
Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea

    Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea

    Fantasia Linea è uno scaldasalviette dallo stile classico ma perfettamente attuale, adatto a qualsiasi ambiente e stile d’arredo. Design a tubo tondo e funzionamento ad acqua per impianti di riscaldamento centralizzato.

    Disponibile in diverse dimensioni e finiture cromatiche, unisce praticità ed estetica per adattarsi con eleganza a ogni esigenza.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche:
      Materiale: Acciaio UNI EN 10130:2007
      Design: Tubi tondi e collettori semiovali
      Pressione massima di esercizio: 10 bar
      Pressione di prova: 13 bar
      Temperatura massima d’esercizio: 110 °C
      Attacchi:

      • 3 attacchi da 1/2”, filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto)

      Fornitura di serie:

      • mensole di supporto
      • 1 tappo sfiato da 1/2”

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFANTASIA-Line
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori