Pubblica i tuoi prodotti
Radiatore Idraulico MULTICOLONNA 6 Colonne
Radiatore Idraulico MULTICOLONNA 6 Colonne

    Radiatore Idraulico MULTICOLONNA 6 Colonne

    radiatori tubolari Multicolonna riescono a fondere tratti dell’estetica tradizionale con una leggerezza delle forme tipicamente contemporanea e con dettagli tecnici di eccezionale qualità.
    La lucentezza della verniciatura a tre fasi che utilizza un processo tipico del settore automobilistico e la cura delle saldature che garantiscono elementi totalmente esenti da difetti di forma e da residui interni sono alcuni dei dettagli che fanno di tutti i radiatori tubolari Multicolonna il miglior punto di incontro tra tecnologia e design.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche :
      Materiale : acciaio UNI EN 10130:2007
      Design : Tubi verticali tondi diametro 25 mm
      Larghezza elemento : 46 mm
      Collettori saldati a laser
      Filettatura collettore 1”1/4 G dx o sx
      Pressione d’esercizio : 10 bar
      Pressione di prova : 13 bar
      Temperatura massima d’esercizio : 110°C
      Attacchi e fornitura di serie :
      Il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2” e 1 tappo cieco da 1/2” premontati. Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile. Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.
      Lunghezze possibili batterie :
      Saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
      Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMULTICOLONNA6
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori