Pubblica i tuoi prodotti
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20

    Il travertino si apre all'esterno con Realstone_Travertino XT20, collezione in gres porcellanato a forte spessore dal fascino naturale e misurato. La gamma si sviluppa nei colori Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco e Vein Noce, nei formati 80x80, 60x60 e 60x120. La versione XT20 in 20 mm accompagna gli spazi outdoor con superfici resistenti e continue. Pensata per l'esterno, definisce ambienti eleganti con equilibrio materico e misura.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring