uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Unique ref.: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Produttore: Rak Ceramics
Famiglia prodotto: RESORT
Gruppo prodotto: Basins
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 140
Profondità (mm): 365
Data di pubblicazione: 2019-03-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Ceramics
Progettato in: United Arab Emirates
Prodotto in: United Arab Emirates
Peso netto (kg): 7.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Codice: 31-79
NBS Reference Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Basins

Nome Valore
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®