uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

RAK-TONIQUE - Bidet Back To Wall

Unique ref.: RAK-TONIQUE-BIDET-BACK-TO-WALL-55CM-TQ14AWHA
Produttore: Rak Ceramics
Famiglia prodotto: TONIQUE
Gruppo prodotto: Bidets
Larghezza (mm): 360
Altezza (mm): 425
Profondità (mm): 550
Data di pubblicazione: 2019-03-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Metal
Progettato in: United Arab Emirates
Prodotto in: United Arab Emirates
Peso netto (kg): 21

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bidet
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bidets
Codice UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Codice: L7215
Uniclass 1.4 Descrizione: Bidets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrizione: Bidets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Descrizione: Bidets
NBS Reference Codice: 35-06-11
NBS Reference Descrizione: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
Numero OmniClass: 23-31 23 00
Titolo OmniClass: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

Nome Valore
Colour Alpine White
Depth 150 mm
Height 425 mm
Length 550 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor ; Back to wall
Width 360 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®