Pubblica i tuoi prodotti
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Sink mixer with extensible hose and metal handshower 9555 (2 jets) The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Voce di capitolato
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33E301600
  • Famiglia di prodottoDrako
  • Gruppo di famigliaDrako Kitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America