Pubblica i tuoi prodotti
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Voce di capitolato
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57A303533
  • Famiglia di prodottoNew Fly
  • Gruppo di famigliaNew Fly Wash Basin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)135
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America