Pubblica i tuoi prodotti
New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

Single lever shower mixer without shower\rkit
Voce di capitolato
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57D303575
  • Famiglia di prodottoNew Fly
  • Gruppo di famigliaNew Fly Bathtub & Shower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showering
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17
  • Titolo OmniClassBathtub Components
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America