uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Unique ref.: Art_Nr_920956
Produttore: Ramudden
Famiglia prodotto: Road signs
Gruppo prodotto: Warnings
Data di pubblicazione: 2015-01-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Insegne - Segnaletica
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L8115
Uniclass 1.4 Descrizione: Signs
Uniclass 2.0 Codice: EE-35-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Signage
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Descrizione: Signs and markers
NBS Reference Codice: 35-80
NBS Reference Descrizione: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
Numero OmniClass: 23-39 11 15 17
Titolo OmniClass: Traffic Signals

BIMobject®