Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Home
Categorie
Paesaggio ed esterni
Recinti e staccionate
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Non disponibile in Stati Uniti
Ramudden
Follow
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
construction-site-fencing-3500x2000mm
Famiglia di prodotto
Fencing
Gruppo di famiglia
Fencing
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-11-09
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2000
Larghezza (mm)
3500
Profondità (mm)
40
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
17
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Paesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
Clasificazione IFC
Elemento di costruzione
Nome UNSPSC
Fencing
Codice UNSPSC
301520
Codice Uniclass 2015
TE_20_80
Descrizione Uniclass 2015
Temporary fencing structures
Codice CSI MasterFormat 2014
01 56 26
Titolo CSI MasterFormat 2014
Temporary Fencing
Numero OmniClass
23-11 25 19
Titolo OmniClass
Fences
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Download
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Download
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Download
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Download
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Download
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Download