Unique ref.: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Produttore: | Rare |
Famiglia prodotto: | STEEL OUT |
Gruppo prodotto: | Shower Trays |
Larghezza (mm): | 800 |
Altezza (mm): | 75 |
Data di pubblicazione: | 2019-04-12 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Steel di RARE è il prestigioso sistema piatti doccia
che coniuga il design dell’acciaio inox al calore del legno.
L’infinita modularità è la caratteristica del progetto:
realizzabile in diverse misure per soddisfare qualsiasi
esigenza pratica ed estetica. Integrato con gamma di cabine doccia RARE, installate senza silicone.
Prodotto url: | https://www.raresistemidoccia.com/it/shower-bases/steel |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.raresistemidoccia.com/it/downloads |
Descrizione tecnica: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Wood |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Doccia - Piatti |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L72143 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Shower trays |
NBS Reference Codice: | 35-06-84 |
NBS Reference Descrizione: | Shower Trays |
Numero OmniClass: | 23-31 17 00 |
Titolo OmniClass: | Showers |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®