Pubblica i tuoi prodotti
VALVOLA A SARACINESCA 205 - Saracinesca in ottone, PN20, filettata FxF

VALVOLA A SARACINESCA 205 - Saracinesca in ottone, PN20, filettata FxF

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
Valvola a saracinesca in ottone, a passaggio totale tipo pesante. Utilizzata nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, settore agricolo, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo. Volantino in acciaio o in alluminio su richiesta. Temperatura massima d’esercizio: 80°C in assenza di vapore. Attacchi filettati ISO 228/1: FxF Disponibile con filetto NPT nelle misure 2”1/2, 3” e 4”. Su richiesta disponibile anche nelle misure più piccole. PN20 Può essere montata in posizione verticale oppure in posizione orizzontale. La manovra lenta e proporzionale permette di evitare il fenomeno del colpo d’ariete. Si consiglia di prestare attenzione nella fase di installazione, soprattutto per le saracinesche di piccole dimensioni, evitare di forzare l’avvitamento del tubo e di deformare le sedi di tenuta. Le saracinesche possono essere utilizzate anche in posizioni di apertura intermedie, in modo tale da parzializzare la portata nelle condotte. In presenza di detriti nel sistema, questi dovrebbero essere raccolti e/o filtrati installando l'appropriato dispositivo di protezione (vedi nostri articoli 411-412).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico205
  • Famiglia di prodottoGATE VALVES
  • Gruppo di famigliaGATE VALVES
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-09-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText