After the floor to be applied is insulated against moisture, the boards are laid freely. After the screed is poured, the application is completed with the desired floor covering.
Voce di capitolato
Thickness (mm) 30 50
Dimensions (mm) 600 x 1200
kg/m2 3,30 3,85
Package (m2) 5,76 5,04
Quantity 8 7
Thermal Resistance 0,83 0,97
Specifiche tecniche
Rif. UnicoRavatherm-SW-Floor-100
TipoMateriale di costruzione
Data di pubblicazione2025-09-12
Numero di versione1
Classificazioni
Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi