Pubblica i tuoi prodotti
Ravatherm SW Partition Wall 50

Ravatherm SW Partition Wall 50

PARTITION SHEET PARTITION BOARD

PRODUCT DESCRIPTION

  • It is an uncoated rock wool plate.
  • It is available in shrink wraps.

AREAS OF USE

  • In elevators and stairwells,
  • Partition walls,
  • Used on neighboring walls

APPLICATION

  •  Placed between load-bearing constructions and partition walls, it provides heat, sound and fire insulation.
Voce di capitolato

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRavatherm-SW-Partition-Wall-50
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-09-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi

Disponibilità Regionale

Asia
Turchia