Pubblica i tuoi prodotti
Ravatherm XPS X 300 Polistirene estruso, Isolamento termico
Ravatherm XPS X 300 Polistirene estruso, Isolamento termico

    Ravatherm XPS X 300 Polistirene estruso, Isolamento termico

    Lastra in polistirene espanso estruso XPS monostrato con pelle superficiale liscia e di colore grigio antracite (additivata con Carbon Pure); con Emissione di VOC classificata A+ secondo Decr.no 211-321 del 2011; prodotta con ritardante di fiamma PolyFR; dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025 e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) DM 23-06-2022; con incastro maschio femmina sui quattro lati (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 ST), oppure con battentatura perimetrale sui 4 lati (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SL), oppure con finitura a spigolo vivo sui 4 lati (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SB), con valore della resistenza alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 pari a 300 kPa; con assorbimento d’acqua per immersione secondo la EN 12087 pari allo 0,7% in volume; con assorbimento di umidità per diffusione secondo la EN 12088 <1% in volume per spessori ≥80, <2% in volume per spessori ≥50 e <80 e <3% in volume per spessori <50; con fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150 secondo la EN 12086; con una media di celle chiuse secondo la EN 13164 ≥95%; con reazione al fuoco
    Classe Europea E secondo EN 13501-1; con conduttività termica a 10°C secondo
    EN 13164, 0,030 W/mK per spessori <60 mm e 0,031 per spessori W/mK ≥60 mm.

    Voce di capitolato
    • Resistenza termica

      Spessore RD [m2.K/W] λD [W/mK]

      30 mm                1,00           0,030

      40 mm                1,35           0,030

      50 mm                 1,65          0,030

      60 mm                 1,95          0,031

      80 mm                 2,60          0,031

      100 mm               3,20          0,031

      120 mm               3,85          0,031

      Resistenza a compressione al 10% di deformazione 1 CS(10\Y) = 300 kPa

      Moduli (valore tipico) Modulo elastico1 [MPa]

      Spessore

      <50 mm                                                  15

      ≥50 mm                                                  20

      Resistenza a compressione a lungo termine (2% di deformazione dopo 50 anni) CC(2/1.5/50) 130 kPa

      Fattore μ di resistenza alla diffusione del vapore : MU = 150

      Assorbimento d’acqua a lungo termine per immersione totale WL(T) = 0,7%

      Assorbimento d’acqua per diffusione

      Spessore WD(V) [%]

      <50 mm             3

      50 - 79 mm        2

      ≥80 mm             1

      Assorbimento d’acqua dopo cicli di gelo e disgelo : FTCD = 1%

      Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate (70°C, 90%) : DS(70,90)<5%

      Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura (40kPa, 70°C) : DLT(2)5 <5%

      Coefficiente di dilatazione termica lineare (valore tipico) : 0,07 mm/(m.K)

      Reazione al fuoco (Euroclasse) : E

      Temperatura max di esercizio : -50/+75°C

      Tolleranze dimensionali

      Spessore :          T1

      <50 mm           ±2mm

      50 - 120 mm  -2/+3 mm

      >120 mm       -2/+6 mm

      Larghezza :     -3/+3mm

      Lunghezza :      -6/+6

      Dimensioni

      Spessore : 30 - 100mm

      Larghezza : 600 mm

      Lunghezza : 2400mm

      Calore specifico : 1450 J/(Kg.K)

      Profili : maschio femmina sui 4 lati

      Finitura superficiale : con pelle

      Contenuto di celle chiuse : ≥95%

      Codice di designazione : XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - <50mm: WD(V)3 /

      ≥50mm & - <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 - WL(T)0.7 - FTCD1

      1) Misurato nella direzione dello spessore

      2) Valori certificati per spessori >120mm

      1 N/mm² = 10³ kPa = 1MPa


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRavatherm-XPS-X-300
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1250
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Materiale secondarioPolistirene estruso (XPS)
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation