Pubblica i tuoi prodotti
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Voce di capitolato
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-09-30
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi