Pubblica i tuoi prodotti
Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B

Delta Limited® series is based on the same basic design as the Hi Delta® product line. A reduced set of features and options provides rock-solid heating at a reduced cost. The Delta Limited® product line is not approved for sale or distribution in California.

Features:

  • 84% Thermal efficiency.
  • Third-party certified under ANSI Z21.13.
  • Glass-lined cast iron headers with copper finned tubes.
  • All sizes offered for natural gas or propane.
  • Pump-off delay, fixed at 300 seconds.
  • T&P gauge.
  • Flow switch.
  • Manual-reset high limit, 240F max.
  • Hot surface ignition with 3-try lockout.
  • Outdoor trim.
  • 45# PRV on size 399. 60# PRV on all other sizes.
  • Auto-reset high limit standard on H4-399B only.
Voce di capitolato
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDelta-Limited-Hydronic-Boilers-399B-899B
  • Famiglia di prodottoBoilers & Water Heaters
  • Gruppo di famigliaHydronic Boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Classificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 00
  • Titolo OmniClassCommercial Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti