Pubblica i tuoi prodotti
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-D-STA

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoThermcord-D-STA_SlidingDoor-03
    • Famiglia di prodottoSliding Door
    • Gruppo di famigliaby Record
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania