Unique ref.: | redbuilt-pitched-redw |
---|---|
Produttore: | RedBuilt |
Famiglia prodotto: | Construction |
Gruppo prodotto: | Wood Trusses |
Data di pubblicazione: | 2018-10-17 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Prodotto url: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/redbuilt/product/redbuilt-pitched-redw
Materiale principale: | Wood |
---|---|
Materiale secondario: | Steel |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Travi e telai |
---|---|
Nome UNSPSC: | Wood trusses |
Codice UNSPSC: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Codice: | L3523 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Trusses |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
Numero OmniClass: | 23-13 35 19 13 17 |
Titolo OmniClass: | Wood Trusses |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | Machine Stress Rated Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Machine Stress Rated Lumber |
BIMobject®