Pubblica i tuoi prodotti
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Alape have perfected the art of shaping spaces through German engineering precision. With thin edges and the stunning neutral colour, Circa will become the bathroom centrepiece. Pressed from a single sheet of steel and coated 3 times in a glass ceramostahl glazing, the Alape Circa Vessel Basin epitomises the beauty that is Alape.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1806078
    • Famiglia di prodottoAlape
    • Gruppo di famigliaCirca
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)125
    • Larghezza (mm)362
    Relativo a
    • Materiale principaleEnamelled Steel
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Oceania
    Australia
    Nuova Zelanda