Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Non disponibile in Stati Uniti
Reece
Follow
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
2259618
Famiglia di prodotto
Milli
Gruppo di famiglia
Inox
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-05-25
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
120
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Peso Netto (Kg)
1.9
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Nuova Zelanda
Prodotti simili
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS05
Download
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Download