Pubblica i tuoi prodotti
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2403003
    • Famiglia di prodottoMemo
    • Gruppo di famigliaHugo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)228
    • Larghezza (mm)1274
    • Profondità (mm)484
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Oceania