Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Non disponibile in Stati Uniti
Reece
Follow
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9500799
Famiglia di prodotto
Base
Gruppo di famiglia
Base
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-03-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
210
Larghezza (mm)
560
Profondità (mm)
480
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.reece.com.au/product/-9500799
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Prodotti simili
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download