Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Arredobagno
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Non disponibile in Stati Uniti
Reece
Follow
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9504722
Famiglia di prodotto
Base
Gruppo di famiglia
Base
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-03-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
870
Larghezza (mm)
495
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.reece.com.au/product/-9504722
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Arredobagno
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Prodotti simili
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Download
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Download
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Download
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Download