Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
reece/products/24c8d172-9178-4d29-b4bb-bbc4cc2d03cf
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Non disponibile in Stati Uniti
Reece
Follow
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9505319
Famiglia di prodotto
AXA
Gruppo di famiglia
H10
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-10-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
100
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
320
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.reece.com.au/product/-9505319
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Prodotti simili
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download