Pubblica i tuoi prodotti
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9508205
    • Famiglia di prodottoHideaway
    • Gruppo di famiglia+
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)236
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari

    Disponibilità Regionale

    Oceania