Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
reece/products/de3abab2-0d93-4de4-bdcc-37dbb3ce2d52
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Non disponibile in Stati Uniti
Reece
Follow
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Mizu Drift is brought to life through graceful curves and circular inspired arcs. The natural curves of the Mizu Drift Double Towel Rail creates perfect harmony in your bathroom.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9512444
Famiglia di prodotto
Mizu
Gruppo di famiglia
Drift
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
40
Larghezza (mm)
700
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.reece.com.au/product/-9512444
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Prodotti simili
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS05
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Download
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Download