Pubblica i tuoi prodotti
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Small Traditional Gas Fireplace

    Choose stunning flame picture, choose your accessories, and create a one-of-a-kind fireplace. The Regency Grandview series of gas fireplaces are designed to maximize choice and customization letting you pick and choose everything so you get the fireplace of your dreams.

      *G600C is only available in US

      G600C Traditional Gas Fireplace Key Features:

      • Largest viewing area in its class with clean front design
      • Choose from a log grate and traditional style log package or contemporary crystal tray
      • Cool Wall system to allow for any finishing material right to the edge of the fireplace
      • Rear or top vent for versatile installations
      • Standing pilot with optional on/off remote control
      Voce di capitolato
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr21,00020,500
        Turn Down BTU11,50016,500
        Efficiency71.17%72.80%
        EnerGuide Rating65.04%70.65%
        General Specifications
        Product SizeSmall
        View Area600 sq.in.
        Room SizeSmall
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Dimensions
        Width (front)31 7/8 in.
        Height29 7/8 in.
        Depth14 5/8 in.
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicog600c-gas-fireplace
      • Famiglia di prodottoFireplaces
      • Gruppo di famigliaTraditional Gas Fireplaces
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-11-03
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
      • Clasificazione IFCStufa
      • Nome UNSPSCSpace heaters
      • Codice UNSPSC40101819
      • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
      • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
      • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
      • Numero OmniClass23-19 17 15
      • Titolo OmniClassGas Fireplace
      • Codice CSI UniFormat IID3020
      • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems