Pubblica i tuoi prodotti
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Modern Linear Gas Fireplace

    The Regency City Series New York View linear gas fireplaces feature a seamless clear view of the fire with the ability to be integrated into any décor style.

    CV40E Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Voce di capitolato
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area570 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)38 13/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconew-york-view-40-gas-fireplace
    • Famiglia di prodottoFireplaces
    • Gruppo di famigliaSingle-Sided Gas Fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Nord America