Pubblica i tuoi prodotti
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Modern Gas Stove

    Regency Contura RC500E gives a light and modern impression to any home. There is no bad spot to sit when warming up in front of this unit. Available in black or white, you can customize this modern gas stove with a traditional log set or ultra-modern shimmering crystals. The curved design invites you to enjoy a stunning flame view from three sides.

    RC500E Freestanding Gas Stove Key Features:

    • Available in black cast or white with glass door & top
    • View the stunning flame from three sides
    • Interior lights for added ambiance when the fire is off
    • Variable speed blower
    • Natural gas or propane
    • Electronic ignition
    • Modulating flame adjustment
    • Battery back up system keeps the heat on in the event of a power outage
    • ProFlame II remote control
    • Reversible flue for top or rear venting
    Voce di capitolato
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr23,00022,000
      Turn Down BTU16,00018,000
      Efficiency67.1366.85
      EnerGuide Rating60.3861.42
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)24 in.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorc500e-gas-stove
    • Famiglia di prodottoFireplaces
    • Gruppo di famigliaGas Stoves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCHeating stoves
    • Codice UNSPSC40101808
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descrizione Uniclass 2015Room heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numero OmniClass23-33 15 13
    • Titolo OmniClassHeating Stoves
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems