Pubblica i tuoi prodotti
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled è un apparecchio da superficie a LED dalla forma semplice ed elegante con grado di protezione IP44. La naturale purezza della sua forma cilindrica lo rende compatibile con ogni stile architettonico. Cyled, grazie alla tecnologia IOS, permette di scegliere l'ampiezza del fascio luminoso desiderato in funzione delle specifiche esigenze progettuali e risulta particolarmente indicato per installazioni in spazi sia interni che esterni (sotto gronda, pensiline, tettoie) in progetti quali uffici, aeroporti, alberghi e edifici residenziali. CyLED va ad arricchire il sistema di apparecchi a cui appartiene anche il downlight da incasso Miled.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocyled
    • Famiglia di prodottoSurface mounted projector
    • Gruppo di famigliaCyled
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America