Pubblica i tuoi prodotti
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Famiglia di prodottoREHAU Furniture Boards
    • Gruppo di famigliaRAUVISIO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1220
    • Larghezza (mm)2760
    • Profondità (mm)19
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Materiale secondarioMDF
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numero OmniClass23-13 19 11 11
    • Titolo OmniClassThin Sheets