Pubblica i tuoi prodotti
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Famiglia di prodottoREHAU Furniture Boards
  • Gruppo di famigliaRAUVISIO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)2800
  • Profondità (mm)19
Links
Relativo a
  • Materiale principaleHPL laminate
  • Materiale secondarioMDF
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)58
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Numero OmniClass23-13 19 11 11
  • Titolo OmniClassThin Sheets