Pubblica i tuoi prodotti
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    The Titanium Series, with its glazing width of  62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Titanium design allows the implementation of all types of openings.

    Voce di capitolato
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTITANIUM_WINDOWS
    • Famiglia di prodottoREHAU | TITANIUM
    • Gruppo di famigliaREHAU | TITANIUM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-23
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows