Pubblica i tuoi prodotti
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO crystal furniture boards

    RAUVISIO crystal

    Just like glass, only better – with our innovative surface material we provide designers absolute freedom in the planning and implementation of their projects. The minimalist glass look gives the interior a uniquely elegant and timeless ambience. Combining the materials of the monochrome smart-glass surfaces is a flexible process, and they are compelling for the end customer in their later application.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorauvisio-crystal
    • Famiglia di prodottoREHAU Furniture Boards
    • Gruppo di famigliaRAUVISIO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)19
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numero OmniClass23-13 19 11 11
    • Titolo OmniClassThin Sheets

    Disponibilità Regionale

    Europa