Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Disponibile in Stati Uniti
Rej Design
Follow
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5488240
Famiglia di prodotto
Water heated towel rails
Gruppo di famiglia
Twig
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-06-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
70
Larghezza (mm)
800
Profondità (mm)
150
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rejdesign.fi/water
Istruzioni di installazione
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Rame
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download