Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Disponibile in Stati Uniti
Rej Design
Follow
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5488620
Famiglia di prodotto
Water heated towel rails
Gruppo di famiglia
Retro
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-06-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
670
Larghezza (mm)
570
Profondità (mm)
207
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rejdesign.fi/water
Istruzioni di installazione
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Rame
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Download
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download