Pubblica i tuoi prodotti
F1FR Series

F1FR Series

4.4 su 5 stelle4.4(14 recensioni)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF1FR
  • Famiglia di prodottoCommercial quick response
  • Gruppo di famigliaF1FR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCTerminale antincendio
  • Nome UNSPSCFire sprinkler heads
  • Codice UNSPSC46191610
  • Codice CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilità Regionale

Asia Oceania Nord America Europa Africa