Pubblica i tuoi prodotti
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF1RE
  • Famiglia di prodottoCommercial quick response
  • Gruppo di famigliaF1FR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCTerminale antincendio
  • Nome UNSPSCFire sprinkler heads
  • Codice UNSPSC46191610
  • Codice CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilità Regionale

Asia Oceania Nord America Europa Africa