Pubblica i tuoi prodotti
HE1XRT

HE1XRT

Voce di capitolato
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohe1xrt
  • Famiglia di prodottoVentilators
  • Gruppo di famigliaMechanical Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1365.25
  • Larghezza (mm)876.3
  • Profondità (mm)1349.38
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)206.3974829480872
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_40
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-25 11 13 37
  • Titolo OmniClassPositive Pressure Ventilators