Pubblica i tuoi prodotti
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining.

    It is availabe in 7 different textures: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige and Origin.
    All them have Non-slip finish in Category C resistance, so it is no needed to use a Non-slip. Except Elegance colour, that has its version in Non-slip.

    Width: 1,65 m.
    Length: 21 m.

    Voce di capitolato
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalkorplan-TOUCH
    • Famiglia di prodottoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Gruppo di famigliaSwimming pool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2
    • Larghezza (mm)1650
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioArmatura
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Descrizione Uniclass 2015Swimming pools
    • Codice CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numero OmniClass23-21 29 21 15
    • Titolo OmniClassSwimming Pools

    Disponibilità Regionale

    Europa