Pubblica i tuoi prodotti
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Linarte facade cladding is constructed from individual aluminium vertical profiles that are fitted with plastic clips on horizontal aluminium mullions. You can combine three different Linarte profiles to create a unique facade.

    Thanks to the high-quality finish, the profiles are also suitable for interior application. It is even possible to apply Linarte on curved facades.

    Linarte cladding profiles can be combined with Linarte LED modules and wooden inserts modules. 

    Voce di capitolato
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinarte
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaCladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa