Pubblica i tuoi prodotti
Isolante in Resina Fenolica - SUPERCEL® FLAMMA
Isolante in Resina Fenolica - SUPERCEL® FLAMMA
Isolante in Resina Fenolica - SUPERCEL® FLAMMA

    Isolante in Resina Fenolica - SUPERCEL® FLAMMA

    SUPERCEL® FLAMMA è un pannello per l’isolamento termico ad elevate prestazioni. Costituito da una schiuma in resina fenolica a cellule chiuse, espansa senza l’impiego di CFC e HCFC, è rivestito sulla faccia da posizionare sul lato maggiormente esposto al rischio di incendio, da una membrana idrorepellente addizionata a grafite e sull'altra faccia da una carta mineralizzata.

    • Marcato CE secondo la norma EN13166 e certificato EPD
    • Classificazione di reazione al fuoco - EUROCLASSE: B-s1,d0
    • Conducibilità termica: 0,019 / 0,021 W/m.K
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosupercel-flamma
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-06-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principalePhenolic Foam
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Descrizione Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation