Pubblica i tuoi prodotti
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Unpretentious strokes with the cement effect of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

    2 Colours - 6 Formats - 2 Finishes 

    Voce di capitolato
    • FULL BODY PORCELAIN TILES - COLOURED BODY

      Formats - 19,5x180 - 30x180 - 60x180 - 19,5x120 - 30x120 - 60x120

      Finishes - SOFT GRIP - SILK

      2 Colours 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorevigres-rule-tiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes