Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 su 5 stelle4.5(16 recensioni)
    Concept Wall 50 Libertà di progettazione illimitata e massima trasparenza Concept Wall® 50 è il sistema Reynaers per facciata continua e copertura tetti che offre una libertà illimitata di progettazione e permette di creare la massima trasparenza all’interno degli edifici. CW 50 è disponibile in diverse varianti, sia estetiche - caratterizzate da differenti applicazioni dell’elemento in vetro - sia tecncihe, per soddisfare livelli specifici di resistenza al fuoco ed isolamento termico. L’estesa gamma di profili che compongono il sistema CW 50 risponde a tutti i requisiti dell’architettura contemporanea. In termini di prestazioni energetiche il sistema offre soluzioni a diversi livelli, grazie alla possibilità di utilizzare il triplo vetro in applicazioni all’interno di case passive ed edifici ad alta efficienza energetica. In aggiunta, sul sistema CW 50 possono essere integrate tipologie di apertura dedicate, come ad esempio finestre con apertura a sporgere, ad anta a scomparsa e lucernari nelle applicazioni per il tetto. Le varianti estetiche offrono soluzioni per il design esterno ed interno dell’edificio; le diverse tipologie di applicazione del vetro spaziano dall’utilizzo del pannello standard inserito nei profili d’alluminio, fino alle soluzioni con vetro ad incollaggio strutturale e a trattenimento meccanico del vetro.
    Voce di capitolato
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreynaers-curtain-wall-cw-50
    • Famiglia di prodottoCurtain Wall
    • Gruppo di famigliaCurtain Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-17
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)700
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows