Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
    Reynaers

    Reynaers - Window - MasterLine 10

    La finestra per abitazioni ed edifici a basso consumo

    Le finestre MasterLine 10 sono state progettate secondo i trend architettonici di oggi e domani: bassi consumi energetici, massima illuminazione naturale, elevata sicurezza (resistenza antieffrazione in classe 3) ed eccellenti prestazioni di tenuta ed isolamento.
    Grazie alle straordinarie prestazioni certificate, le finestre MasterLine 10 hanno ottenuto la prestigiosa certificazione 'Passive House'.

    Le finestre MasterLine 10 comprendono una gamma completa di profili per traversi e telai, speciali profili di connessione ai sistemi scorrevoli e alle facciate continue ed offrono la massima libertà di design grazie alle varianti estetiche 'Renaissance' e 'Deco'.

    La serie MasterLine 10 condivide la maggior parte degli articoli con la serie MasterLine 8: squadrette, guarnizioni vetro e guarnizione centrale, per il massimo dell'efficienza produttiva.

    La combinazione di tutte queste caratteristiche rende MasterLine 10 la soluzione ideale per realizzare finestre performanti e moderne per l'edilizia residenziale e per i progetti di edilizia pubblica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreynaers-masterline-10-window
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-19
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)107
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows