Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - MasterLine 8

    La nuova piattaforma 'MasterLine 8 Doors' comprende un'ampia gamma di porte robuste ed altamente performanti che soddisfano gli attuali requisiti in termini di sicurezza, isolamento termico e stabilità e permettono di realizzare eleganti porte d'ingresso di grandi dimensioni, in grado di supportare pannelli pesanti fino a 250kg.  Le porte MasterLine 8 possono essere configurate con pannelli di vetro o pannelli ciechi, apribili verso l'esterno, verso l'interno oppure a pivot. In aggiunta, tutte le porte della serie MasterLine 8 possono essere equipaggiate con una vasta gamma di serrature e cerniere.

    Le porte MasterLine 8 sono progettate per soddisfare i più elevati requisiti in termini di comfort: le eccellenti performance di tenuta all'aria e di isolamento termico sono garantite dalla certificazione 'Passive House' ottenuta dal sistema. Inoltre, sono certificate in classe anti-effrazione 3, per il massimo della sicurezza.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreynaers-masterline-8-window-door
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors