Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
rheinzink/products/4b2b4a1b-bcbd-4a49-9c9b-2f7d0f87c391
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Non disponibile in Stati Uniti
RHEINZINK
Follow
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
RZK010030
Famiglia di prodotto
Zinc Covering
Gruppo di famiglia
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-03-01
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Zinco
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download