Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
rheinzink/products/96e1af92-d6b9-4529-870e-93c7eb51f5fd
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA graphite-grey)
Non disponibile in Stati Uniti
RHEINZINK
Follow
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA graphite-grey)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
RZK010068
Famiglia di prodotto
Zinc cladding
Gruppo di famiglia
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA graphite-grey)
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-03-01
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Materiale secondario
Zinco
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
PAC-CLAD | Petersen
Tite-Loc Plus Standing Seam metal roof panel
Download
Brava
Spanish Barrel Tile Roofing
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download