Pubblica i tuoi prodotti
Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)

RHEINZINK-Flat-Lock Tiles provide a longitudinal flat seam and interlock into each other on the four sides. They can be installed in different dimensions vertically, horizontally and diagonally, thus enabling a wide range of designs. Possible dimensions: cover width ≤ 600 mm, cover length ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). Due to the variable seam offset almost unlimited design possibilities are obtained. Complex structures with convex and concave geometry can also be realized with this roof system.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRZK010035
  • Famiglia di prodottoZinc cladding
  • Gruppo di famigliaFlat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText